Current transformer - PACT MCR-V2-6040- 96-1000-5A-1 - 2277705

Window-type current transformer, 1000 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (200 ... 2000) A
  • Rail dimensions: 60 x 40 mm; 50 x 50 mm
  • Circular conductor dimensions: Ø 61 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2277705
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4321 -
Luettelosivu Sivu 258 (C_7_2015)
GTIN 4046356460170
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 388,400 GRM
Tullitariffinumero 85043129