Current transformer - PACT MCR-V2-12040-159 - 2277404

Window-type current transformer, primary current can be selected between 400...4000 A AC; secondary current can be selected as 1 A AC or 5 A AC; accuracy class can be selected as 0.5 or 1; rated power can be selected

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (400 ... 4000) A
  • Rail dimensions: 4x 120 x 10 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2277404
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4321 -
Luettelosivu Sivu 261 (C_7_2015)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 727,100 GRM
Tullitariffinumero 85043129