Current transformer - PACT MCR-V2-12020-159 - 2277394

Window-type current transformer, primary current can be selected between 400...4000 A AC; secondary current can be selected as 1 A AC or 5 A AC; accuracy class can be selected as 0.5 or 1; rated power can be selected

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (400 ... 4000) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 96 mm
  • Rail dimensions: 2x 120 x 10 mm; 3x 100 x 10 mm; 80 x 80 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2277394
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4321 -
Luettelosivu Sivu 231 (C_5_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 862,900 GRM
Tullitariffinumero 85043129