Current transformer - PACT MCR-V2-10036-129 - 2277381

Window-type current transformer, primary current can be selected between 400...4000 A AC; secondary current can be selected as 1 A AC or 5 A AC; accuracy class can be selected as 0.5 or 1; rated power can be selected

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (400 ... 4000) A
  • Rail dimensions: 3x 100 x 12 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2277381
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4321 -
Luettelosivu Sivu 230 (C_5_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 656,700 GRM
Tullitariffinumero 85043129