Current transformer - PACT MCR-V2-10020-129 - 2277378

Window-type current transformer, primary current can be selected between 400...4000 A AC; secondary current can be selected as 1 A AC or 5 A AC; accuracy class can be selected as 0.5 or 1; rated power can be selected

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (400 ... 4000) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 85 mm
  • Rail dimensions: 2x 100 x 10 mm; 80 x 64 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2277378
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4321 -
Luettelosivu Sivu 260 (C_7_2015)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 505,900 GRM
Tullitariffinumero 85043129