Current transformer - PACT MCR-V2- 6315- 95 - 2277307

Window-type current transformer, primary current can be selected between 200.0.2500 A AC; secondary current can be selected as 1 A AC or 5 A AC; accuracy class can be selected as 0.5 or 1; rated power can be selected

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (200 ... 2500) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 53 mm
  • Rail dimensions: 63 x 15 mm, 2x 50 x 10 mm, 40 x 40 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2277307
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4321 -
Luettelosivu Sivu 258 (C_7_2015)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 388,600 GRM
Tullitariffinumero 85043129