Current transformer - PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 - 2277239

Window-type current transformer, 1,250 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (200 ... 2500) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 53 mm
  • Rail dimensions: 63 x 15 mm, 2x 50 x 10 mm, 40 x 40 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2277239
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4321 -
Luettelosivu Sivu 258 (C_7_2015)
GTIN 4046356305020
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 461,900 GRM
Tullitariffinumero 85043129