Current transformer - PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A - 2276395

Window-type current transformer, 2500 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 15 VA rated power

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (400 ... 4000) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 85 mm
  • Rail dimensions: 2x 100 x 10 mm; 80 x 64 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2276395
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4A11 -
Luettelosivu Sivu 230 (C_5_2017)
GTIN 4046356566261
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 550,500 GRM
Tullitariffinumero 85043129