Current transformer - PACT MCR-V2-8015-105- 800-5A-1 - 2276298

Window-type current transformer, 800 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 15 VA rated power

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (400 ... 2500) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 61 mm
  • Rail dimensions: 80 x 15 mm; 2x 60 x 10 mm; 3x 50 x 10 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2276298
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4A11 -
Luettelosivu Sivu 229 (C_5_2017)
GTIN 4046356502719
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 480,700 GRM
Tullitariffinumero 85043129