Current transformer - PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 - 2276256

Window-type current transformer, 400 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 7.5 VA rated power

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (400 ... 2500) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 61 mm
  • Rail dimensions: 80 x 15 mm; 2x 60 x 10 mm; 3x 50 x 10 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2276256
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4A11 -
Luettelosivu Sivu 229 (C_5_2017)
GTIN 4046356502689
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 453,300 GRM
Tullitariffinumero 85043129