Current transformer - PACT MCR-V2-6040- 96- 600-5A-1 - 2276191

Window-type current transformer, 600 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (200 ... 2000) A
  • Rail dimensions: 60 x 40 mm; 50 x 50 mm
  • Circular conductor dimensions: Ø 61 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2276191
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4321 -
Luettelosivu Sivu 228 (C_5_2017)
GTIN 4046356502672
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 420,000 GRM
Tullitariffinumero 85043129