Miniature solid-state relay - SIM-EI- 60DC/TTL/100 - 2271167

The figure shows version SIM-EI- 5DC/TTL/100

Input solid-state relay, with protective circuit in input and output circuits, input: 48 - 60 V DC, output: TTL logic level, max. 100 mA

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2271167
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK61F1 -
Luettelosivu Sivu 557 (C_7_2013)
GTIN 4017918054205
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,600 GRM
Tullitariffinumero 85364190