Plug-in card block - SKBI 64/B64 - 2263023

Plug-in card block, nominal current: 1 A, number of positions: 64, pitch: 2.54 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2263023
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain AAAWAA -
Luettelosivu Sivu 780 (C_1_2013)
GTIN 4017918053871
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 267,300 GRM
Tullitariffinumero 85369010