Plug-in card block - SKBI 32/F/ZD - 2261106

Plug-in card block, nominal current: 4 A, number of positions: 32, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2261106
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain AAAWAA -
Luettelosivu Sivu 779 (C_1_2013)
GTIN 4017918053840
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 172,440 GRM
Tullitariffinumero 85369010