Plug-in card block - SKBI 32/C - 2261038

Plug-in card block, nominal current: 1 A, number of positions: 32, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2261038
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain AAAWAA -
Luettelosivu Sivu 778 (C_1_2013)
GTIN 4017918053819
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 152,700 GRM
Tullitariffinumero 85369010