uutta

Electronic housing - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Faceplate, color: black, width: 196 mm, length: 40 mm, height: 62 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Part of the EnviroCase System
  • Suitable for outdoor/indoor applications
  • IP66/IP67 rated with faceplate secured to the base
  • Tooless assembly
  • Common M12 connector interface

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2230005
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain ACFDAB -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
GTIN 4055626381404
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 125,880 GRM
Alkuperämaa US (Yhdysvallat)