uutta

Electronic housing - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Part of the EnviroCase System
  • Suitable for outdoor/indoor applications
  • IP66/IP67 rated with faceplate secured to the base
  • Wall, panel, or pole mounting options

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2230003
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain ACFDAA -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
GTIN 4055626381374
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 260,600 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa US (Yhdysvallat)