uutta

Electronic housing - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

Base, color: black, width: 170 mm, length: 176 mm, height: 64 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Part of the EnviroCase System
  • Suitable for outdoor/indoor applications
  • IP66/IP67 rated with faceplate secured to the base
  • Wall, panel, or pole mounting options
  • Tooless assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2230001
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain ACFDAA -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
GTIN 4055626381343
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 263,000 GRM
Alkuperämaa US (Yhdysvallat)