Printed-circuit board connector - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - 2203617

Header, rated voltage (III/2): 300 V, number of positions: 8, pitch: 5 mm, Color: black, mounting: Soldering, Please observe the derating curve of the item

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2203617
Pakkausyksikkö 150 pcs
Tuoteavain ACHECB -
Vähimmäistilausmäärä 150 pcs
GTIN 4055626426921
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,400 GRM