Electronic housing - ME MAX 6,2 SP 4-4 BU - 2203489

Ei kuvaa käytettävissä

Complete housing without vents, color: blue, width: 6.2 mm, length: 93.1 mm, height: 101.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2203489
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHABA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626396064
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 34,407 GRM
Tullitariffinumero 85369010