uutta

Electronic housing - HCS-C MEDIUM C C C C 7035 - 2203160

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the HCS product range
  • Suitable for handheld devices
  • Ergonomic straight or staggered housing design
  • Integration of LCD displays and membrane keypads
  • Degree of protection: up to IP54
  • Temperature range: -20 °C to +50 °C
  • Shock-resistant ABS plastic
  • Flammability rating UL 94-V0

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2203160
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ACFACA -
GTIN 4055626377711
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 203,000 GRM