Electronic housing - EH 90-B/ABS GN - 2202937

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is part of the EH product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 22.5 mm ... 90 mm
  • Inflammability class HB acc. to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202937
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCHA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626276922
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 86,680 GRM
Tullitariffinumero 85389099