Electronic housing - ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS GYS890 - 2202815

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, length: 113.3 mm, Lower part, Cross connection: DIN rail bus connector, color: light gray, width: 18.9 mm, height: 57.7 mm, number of positions cross connector: 5

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting
  • Functional earth ground contact integrated in the housing part

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202815
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCLB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626208244
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,670 GRM
Tullitariffinumero 85389099