Printed-circuit board connector - PSPT 2,5/ 4-ST BK - 2202757

PCB connector, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 300 V, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202757
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHADB -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626217895
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,908 GRM
Tullitariffinumero 85369010