Electronic housing - ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY S862 - 2202676

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202676
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHAAZ -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4055626181981
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,960 GRM
Tullitariffinumero 85389099