Electronic housing - BC 71,6 DKL R BK TDS10202 - 2202672

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the BC product range
  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202672
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHBAB -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626164199
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,360 GRM
Tullitariffinumero 85389099