Mounting base housing - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

Component housing, length: 120.6 mm, Lower part, color: light gray, width: 37.6 mm, height: 57.7 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 37.6 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202663
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCLA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626199290
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 46,760 GRM
Tullitariffinumero 85472000