Electronic housing - BC 107,6 DKL R KMGY S858 - 2202651

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the BC product range
  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202651
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHBAB -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626169484
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,100 GRM
Tullitariffinumero 85389099