Electronic housing - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

Component housing, Lower part, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 75.2 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting
  • Functional earth ground contact integrated in the housing part
  • L type

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202621
Pakkausyksikkö 3 pcs
Tuoteavain ACHCLA -
Vähimmäistilausmäärä 3 pcs
GTIN 4055626199269
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 71,910 GRM
Tullitariffinumero 85389099