Electronic housing - ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - 2202611

Component housing, length: 21.8 mm, color: gray, width: 18.9 mm, height: 12.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202611
Pakkausyksikkö 30 pcs
Tuoteavain ACHCLB -
Vähimmäistilausmäärä 30 pcs
GTIN 4055626340678
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,676 GRM
Tullitariffinumero 85472000