Printed-circuit board connector - HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - 2202609

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 6, pitch: 3.45 mm, connection method: Push-in technology, Color of the spring levers: blue / red / white

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202609
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHCMB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626296289
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,800 GRM