Electronic housing - HSC-LR 9U FBU - 2202600

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202600
Pakkausyksikkö 80 pcs
Tuoteavain ACHCMZ -
Vähimmäistilausmäärä 480 pcs
GTIN 4055626321332
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,180 GRM
Tullitariffinumero 39269097