Electronic housing - ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS S1CPX - 2202598

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, length: 120.6 mm, Lower part, Cross connection: DIN rail bus connector, color: light gray, width: 18.9 mm, height: 57.7 mm, number of positions cross connector: 8

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting
  • Functional earth ground contact integrated in the housing part

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202598
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCLA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626199221
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85389099