Plug-in card block - SKBD 14/MT - 2202592

The figure shows a 20-position version

19" plug-in card block, nominal current: 5 A, number of positions: 14, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202592
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AAAWAA -
Luettelosivu Sivu 263 (CC_2002)
GTIN 4017918053338
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 43,040 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)