Printed-circuit board connector - HSCP-SP 2,5-1U-00 CPX - 2202585

PCB connector

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202585
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHCMB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626244310
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,420 GRM
Tullitariffinumero 85389099