Housing cover - ME-IO 75,2 C 10U 7035 - 2202583

Component housing, length: 120.6 mm, Cover, color: light gray, width: 75.9 mm, height: 57.7 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202583
Pakkausyksikkö 12 pcs
Tuoteavain ACHCLB -
Vähimmäistilausmäärä 12 pcs
GTIN 4055626146249
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 27,700 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)