Housing cover - ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 2202581

Component housing, length: 111.9 mm, Cover, color: light gray, width: 20.94 mm, height: 16.3 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202581
Pakkausyksikkö 30 pcs
Tuoteavain ACHCLB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626146225
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,750 GRM
Tullitariffinumero 85389099