DIN rail bus connectors - ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - 2202549

Bus connector to connect ME-IO modules on the DIN rail; suitable for ME-IO DEV-KITS; contains ME 18,8 TBUS 1,5/ 5

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • DIN rail connector with overall width of 18.8 mm with 5 positions (parallel)
  • Up to 8 A per position can be transmitted
  • Can be used up to 125 V
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202549
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ACHICB -
GTIN 4055626142654
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,500 GRM