Plug - HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK - 2202545

Bus connector to connect BC modules on the DIN rail; suitable for BC DEV-KITS, contains HBUS 107,6 and pin strip

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • DIN rail connector with overall width of 107.6 mm with 16 positions (14 parallel, 2 serial)
  • Up to 3 A per position can be transmitted
  • Can be used up to 60 V

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202545
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ACHIBB -
GTIN 4055626142456
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 27,500 GRM
Tullitariffinumero 85369010