Electronic housing - ME MAX 22,5 3-3 YE 1004 S835 - 2202520

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, color: yellow

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202520
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHABA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4055626134246
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 61,960 GRM
Tullitariffinumero 85389099