Electronic housing - ME-IO 18,8 C 6U 7035 S827 - 2202491

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202491
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCLB -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4055626139999
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,710 GRM
Tullitariffinumero 85472000