DIN rail bus connectors - TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - 2202403

DIN rail connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 8, pitch: 2.54 mm, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202403
Pakkausyksikkö 30 pcs
Tuoteavain ACHEDA -
Vähimmäistilausmäärä 30 pcs
GTIN 4055626116242
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,060 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)