Mounting base housing - ME 22,5 UT/1FE TBUS RD - 2202392

Component housing, color: red

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202392
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAC -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626083209
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 32,096 GRM
Tullitariffinumero 85472000

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.