Electronic housing - ME MAX B-22,5 RD - 2202385

Ei kuvaa käytettävissä

Complete housing, color: red

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202385
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHABZ -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626077321
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,150 GRM
Tullitariffinumero 85472000