Housing cover - EH 45-C DS/ABS GN - 2202375

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, color: green, width: 45 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Item is part of the EH product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 22.5 mm ... 90 mm
  • Inflammability class HB acc. to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202375
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCHA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626074139
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,000 GRM