Mounting base housing - EH 45-B/ABS WM GN - 2202374

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, color: green, width: 45 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Item is part of the EH product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 22.5 mm ... 90 mm
  • Inflammability class HB acc. to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202374
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCHA -
GTIN 4055626074122
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 55,000 GRM