Upper part of housing - BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - 2202372

Ei kuvaa käytettävissä

Upper part, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the BC product range
  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202372
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHBAB -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626073309
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 36,235 GRM
Tullitariffinumero 85472000