Electronic housing - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 S801 - 2202365

Ei kuvaa käytettävissä

Panel mounting base, color: aluminum color, width: 150 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the HC-ALU product range
  • Aluminum press-drawn section
  • Available in lengths from 100 mm ... 1000 mm, can be individually cut to any length
  • Available in overall widths 53.5 mm ... 161 mm
  • Degree of protection up to IP65
  • Usable as handheld and wall housing
  • Optional EMC seals available

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202365
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ACHDEA -
GTIN 4055626072838
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 607,500 GRM
Tullitariffinumero 76042100