Electronic housing - ME 45 OTU-MKDSO GY7042 - 2202353

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, color: gray, width: 45 mm, height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202353
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
GTIN 4055626063676
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,080 GRM
Tullitariffinumero 85472000