Printed-circuit board connector - PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 2202345

PCB connector, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202345
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHADB -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626058825
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,630 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa CN (Kiina)